??
CAD model selection
K1213.123081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1213 - Indexing plunger with lock
Bill of material
K1213.123081
BESTKIPP
Order No.
K1213.123081
POS
Position
mm
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Stainless steel
AUSF
version
non hardened
D
diameter
8 mm
D1
diameter
M16x1,5 mm
H
height
8 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
76.0 mm
L1
Length
26 mm
L2
height
10 mm
L3
Length
23 mm
SW1
width across flats
19 mm
SW2
width across flats
24 mm
F
Fx30°
2.3 mm
RSK
return force N
10-20 N
GEW
Approx. weight
0.1300 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313228
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions